igus triflex classic square

Square triflex® – portcablu robust pentru mișcări 3D mai puțin solicitante

 portcablu pătrat triflex® de la igus® este proiectat special pentru ghidajul sigur al cablurilor și furtunurilor în aplicații complexe cu mișcare tridimensională. Forma sa dreptunghiulară oferă o stabilitate sporită și protecție mecanică împotriva condițiilor externe – ideală pentru utilizare în medii industriale dificile și sub sarcini mecanice mari.

Beneficiile cheie pe scurt:

✅ Geometrie rectangulară pentru stabilitate maximă și rutare definită a cablurilor

✅ Tip complet închis – protecție optimă împotriva murdăriei, așchiilor și a influențelor externe

✅ Sistem de articulații modular – susține mișcările pe 1, 2 sau 3 axe

✅ Rezistență mare la tracțiune – potrivit pentru aplicații verticale și distanțe lungi de curse

✅ Asamblare și demontare fără unelte – elementele de portcablu se conectează și se deconectează ușor
 

Square triflex® este disponibil în diferite dimensiuni, raze de curbură și raze inverse de curbură (RBR), făcându-l potrivit pentru aplicații în mașini-unelte, tehnologie medicală și multe alte industrii. Datorită designului său închis, este deosebit de eficient în medii murdare și protejează fiabil cablurile sensibile.

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!