Modificarea limbii :
Ați proiectat deja componenta potrivită pentru aplicația dvs. și căutați opțiuni de fabricație? Noul serviciu igus tribo-parts vă facilitează sarcina!
Pur și simplu încărcați modelul CAD, iar instrumentul va analiza componenta dvs. folosind inteligența artificială și o va compara cu gama de produse igus. Dacă există o potrivire, vi se vor sugera soluții standard adecvate, din care puteți selecta cea mai bună opțiune pentru aplicația dvs.
Dacă nu se găsește niciun produs standard igus, noul instrument online calculează producția componentei dvs. individuale folosind imprimarea 3D, turnarea prin injecție și acum și serviciul CNC. Puteți vedea imediat prețul și termenul de livrare și puteți utiliza filtre pentru a găsi materialele cele mai potrivite pentru dvs. din peste 60 de produse din plastic pentru mișcare. Acest lucru vă facilitează proiectarea aplicației dvs. fără lubrifiere și comandarea sau solicitarea de informații despre soluție online, fără cantitate minimă de comandă.
1. Navigați la pagina de pornire igus

2.Faceți clic pe pictograma CAD de lângă câmpul de căutare

3. Încărcați un model CAD al componentei dvs. în fereastra de încărcare

4. Dacă este necesar, selectați produsul recomandat din catalogul de piese disponibile sau selectați unul dintre procesele de fabricație oferite pentru producția individuală a componentei.

5. Dacă nu există nicio potrivire între modelul CAD și gama noastră din catalog, serviciul tribo-parts afișează gama de materiale pentru producția individuală a componentei dvs.

6. Utilizați funcția de filtrare pentru a găsi materialul potrivit pentru aplicația dvs.


Aveți nevoie de o componentă complet personalizată pentru aplicația dvs.? Atunci celelalte servicii noastre de mișcare la cerere sunt potrivite pentru dvs.! Pentru imprimarea 3D și producția CNC și pentru toate materialele plastice de mișcare adecvate, puteți asambla aici soluția dvs. personalizată. Vă oferim trei instrumente diferite cu ajutorul cărora vă puteți realiza soluția rapid și ușor. Faceți cunoștință acum cu aceste instrumente pentru motion on demand.