Cumpărați cabluri senzor/cabluri pentru actuatoare (CF.INI)

Cablurile inițiatoare, denumite și cabluri de senzori/acționare, conectează unitățile de control și diferite senzori, sau, în cazul inversării principiului de măsurare, actuatoare. Abrevierile utilizate frecvent includ ini sau cablu ini (plural: inis).

Senzorii sau transductorii de măsurare transformă mărimi fizice precum rotația, viteza, distanța sau lungimea în impulsuri electrice analogice. În cazul unui actuator, curentul electric măsurat (simbol: I, unitate: amper; A) sau tensiunea (simbol: U, unități: volt; V) este transformată în temperatură, sarcină sau cuplu.  

Cablul de conectare este format din cel puțin trei conductoare cu o secțiune transversală mică, între 0,14mm² și 0,34mm². În cel mai simplu caz, două conductoare sunt necesare pentru alimentarea cu tensiune, în timp ce ultimul conductor transmite un semnal I/O. Pentru aplicații sensibile, există versiuni ecranate pe lângă cablurile ini tradiționale pentru a evita perturbările EMC (compatibilitatea electromagnetică).

Cablurile pentru senzori/actuatoare pentru portcabluri sunt cabluri pentru raze de curbură de la 4xd. Cablurile CF.INI sunt testate în portcabluri cu milioane de cicluri. Au diverse aprobări și conformități, de ex. UL, CSA, CE Desina și rezistență la ulei. Sunt disponibile diverse capete de cablu pentru cablul senzor/actuator.

  • Cablu senzor/actuator cu 4-5xd
  • Rezistență la ulei
Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță