Comutator de proximitate cablu CF10-CF.INI

Cablurile inițiale CF10-CF.INI, cunoscute și sub numele de cabluri de senzori/actuatori, sunt ideale pentru conectarea unităților de control la senzori sau actuatori. Detectează și convertesc variabile fizice precum viteza sau presiunea în semnale electrice – sau invers.

Echipate cu o teacă exterioară robustă din TPE și ecranare completă, cablurile garantează o funcționare fără interferențe și o rezistență maximă. Acestea sunt optimizate pentru raze de curbură de la 4xD, au fost testate pentru milioane de cicluri în lanțuri portcablu și respectă aprobări precum UL, CSA și CE Desina. 

Avantaje:

  • Testat pentru portcabluri
  • Rezistent la ulei, lichid de răcire și ulei bio
  • Aprobări internaționale: UL, CSA, CE Desina
Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță