Cablurile speciale sertizate și echipate pentru aplicații de rețea, Ethernet, fibră optică sau bus de câmp sunt testate pentru utilizare în lanțuri portercablu cu multe milioane de cicluri. Gama include cabluri de fibră optică cu index de gradare, cabluri CAT5/6/7, cabluri Ethernet și cabluri Profibus/Profinet. Cablurile de rețea sertizate și echipate au fost aprobate de diverse organisme și sunt conforme cu diverse standarde și directive: UL, cameră curată, EAC, CEi, CTP,GL, RoHS-II, CSA, CE și DESINA. Cablurile de rețea sertizate și echipate sunt cabluri foarte flexibile, concepute pentru niveluri ridicate de solicitare, plus că sunt ignifuge și rezistente la ulei.
- Rezistente la ulei și rezistente
- Raza de curbură minimă până la 12,5 x d