igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
- Material: turnare sub presiune cu zinc
- Element de alunecare material: iglidur® J
- Rezistență la uzură
- Fără lubrifiere și întreținere
- Rezistență la coroziune
igus-icon-lieferzeit-dotWJUME-01-10
10
nici unul
0
Our WJUME-01-10 pillow block is a maintenance-free plain bearing from our drylin series. The bearing consists of the high-performance polymer iglidur, which is self-lubricating and is ideal for environments where lubricants such as grease or oil must be avoided.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h