- Deosebit de ușor
- Optime în combinație cu garniturile iglidur® J/J200
- Uzura redusă a lagărelor de alunecare
- Rezistență la coroziune
- Aluminiu EN AW 6060/6061 (ALU)
Modificarea limbii :
Arbore gol de aluminiu drylin® R AWMR este fabricat din EN AW 6061/6060. Este eloxat cu o rigiditate de până la 550HV. Datorită tratamentului tehnic al suprafeței, pot apărea abateri ușoare de culoare între arbori. Acest arbore este tăiat cu o toleranță de ±1 mm, dacă nu se specifică altfel. Toleranțe personalizate sunt disponibile la cerere. Bucșele noastre iglidur J și J200 se potrivesc cel mai bine cu arborii noștri din aluminiu anodizat. A160 și E7 pot fi de asemenea utilizate pe acest material de arbore, în timp ce cămășile noastre X ar trebui evitate.