Alternativa la ghidajele cu role transversale

BB-PS-R2-090-B180-ES product image
igus-icon-lupe
BB-PS-R2-090-B180-ES product image
igus-icon-lupe
BB-PS-R2-090-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 3
BB-PS-R2-090-B180-ES product image
BB-PS-R2-090-B180-ES product image
BB-PS-R2-090-B180-ES technical drawing
  • Economii de costuri de până la 60 % comparativ cu ghidajele convenționale cu role transversale
  • Lungime: 90, 100mm
  • cursă max.: 72, 80mm
  • Înălțime: 12, 18mm
  • Lățime: 6, 8mm
  • Filet: M3, M4
  • Dimensiunea șinei: 2, 3
igus-icon-lieferzeitBB-PS-R2-090-B180-ES
90

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță