igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
- Serie cu Ø interior: 60 mm
- Profil de dinte: HTD5
- Rezistență bună la produse chimice și apa de mare
- Potrivit pentru contactul cu alimentele
- Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
- Material inel și cușcă: xirodur® B180
- Materialul calotei sferice: oțel inoxidabil
Sunt posibile și alte dimensiuni de instalare și profile de dinți
igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES
100
60