Lagăre cu bile și inel oscilant

Lagărul turnant cu bile din materiale plastice de înaltă performanță sunt proiectate pentru aplicații de rotire în echipamente și construcții de mașini. Lagărul turnant cu bile igus funcționează fără lubrifiere, este rezistent la coroziune și fără mentenanță și este potrivit pentru sarcini crescute. Printre altele, este ideal pentru plăci turnante, panouri de comandă, tehnologia de ambalare, mobilier și tehnologie medicală. Datorită greutății reduse și funcționării line, soluțiile noastre sunt potrivite pentru medii sensibile. În magazinul nostru, puteți filtra lagărul turnant cu bile după dimensiune, materialul bilei, sarcina și gama de temperature. Puteți verifica prețul și disponibilitatea și descărca date CAD. Multe variante sunt disponibile din stoc și gata de expediere rapidă. Lagărul turnant cu bile xiros se bazează pe polimeri optimizați tribologic, care nu necesită lubrifiere externă și sunt, de asemenea, ideale pentru utilizare în industria alimentară. Acest lucru vă ajută să evitați murdărirea, să reduceți timp de nefunționare și lucrările costisitoare de întreținere. Selectați lagărul turnant cu bile acum din magazinul igus și beneficiați de expertiza noastră în materiale plastice de decenii. Soluții personalizate, diametre speciale și modele speciale sunt, de asemenea, disponibile la cerere.

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță