- Rezistență ridicată la abraziune
- Piele neagră
- Pentru utilizare la temperaturi de la -40°C până la + +100°C
- Foarte flexibil
- Ușor de înlocuit sau retrofit
- Fără silicon
- Fără azbest
- Lungimi standard din stoc
Modificarea limbii :
Învelișul de protecție din piele neagră se caracterizează prin rezistența sa extrem de ridicată la abraziune, ceea ce o face ideală pentru aplicații solicitante. Rămâne flexibilă și fiabilă chiar și la temperaturi extreme de funcționare de la -40°C până la +100°C.
Datorită opțiunilor sale simple de înlocuire și de montare ulterioară, este deosebit de ușor de utilizat. Materialul este, de asemenea, lipsit de silicon și azbest, ceea ce asigură o siguranță suplimentară și o prietenie cu mediul.
Oferim acest produs în lungimi standard direct din stoc, pentru a-l putea obține rapid și ușor în orice moment.