- Există 3 tipuri de lanț triflex R din care să alegeți
TRE = deschis
TRC = închis
TRCF = închis cu mecanism de blocare cu clic - Folosiți indicele de dimensiune pentru a selecta dimensiunea corectă a lanțului pentru sistemul RSP
- În plus, selectați lungimea dorită în afara sistemului RS
1.000mm | 1.500mm | 1.750mm | 2.000mm | 2.250mm - Alte lungimi sunt disponibile la cerere
Modificarea limbii :