Set portcablu pentru sistemul de retragere RS

TRC.RS.40.058.0500.0 product image
igus-icon-lupe
TRC.RS.40.058.0500.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 of 2
TRC.RS.40.058.0500.0 product image
TRC.RS.40.058.0500.0 technical drawing
  • Există 2 tipuri de lanț triflex R din care puteți alege
    TRE = deschis 
    TRC = închis
  • Folosiți indexul de dimensiuni pentru a selecta dimensiunea potrivită a lanțului pentru sistemul RS
  • În plus, selectați lungimea dorită în afara sistemului RS
    500 mm | 1.000 mm | 1.250 mm | 1.500 mm | 1.750 mm | 2.000 mm | 2.250 mm
  • Alte lungimi sunt disponibile la cerere
igus-icon-lieferzeitTRC.RS.40.058.0500.0
500
Standard Version
40
enclosed