sistem triflex® R TRE.BMobil în mai multe dimensiuni – flexibilitate ridicată pentru mișcări complicate, inclusiv pe axa a șasea. Torsiune de cca. ± 10° per element de portcablu în axa longitudinală este posibil. Acest lucru facilitează ghidarea cablurilor în jurul unor geometrii dificile. Rezistență la tracțiune ridicată datorită principiului „calotei sferice și prizei”, asigurând mișcări line în toate axele. Mecanism deschis ușor – pentru încărcare și înlocuirea ușoară a cablurilor cu mufe sau a furtunurilor pentru diferite medii. Caracteristici mecanice remarcabile. Raze de curbură și pas mici pentru o instalare de economie de spațiu. Ușor de lungit și scurtat - o componentă turnată prin injecție pentru mai puțină muncă de asamblare. Fără elemente purtătoare de sarcină (de ex., cabluri de oțel, mecanisme de arc etc.) necesare de-a lungul forței de tracțiune. Stabilitate ridicată - prin stop-dog-uri externe, stop-dog-uri clare pentru rază și torsiune. Minimizați timpii de configurare prin cea mai simplă conexiune și accesorii inteligente la mașina/robotul dumneavoastră
Aplicații:
Când folosesc seria TRE:- Când este necesar un lanț 3D ușor de umplut
- Dacă este necesară o alimentare cu energie sigură pentru mișcări multi-axă (3D)
- Dacă este necesară o rezistență mare la torsiune
- Dacă sistemul trebuie să fie ușor de alungit și scurtat
- Când este necesară o mică rază de curbură
- Când rezistența mare la tracțiune este importantă
Când să nu folosiți seria TRE:- Pentru mișcări circulare cu sarcină mare
sistem twisterchain® - Când este nevoie de o variantă complet închisă
sistem triflex® R TRC - Când este nevoie de o soluție 3D mai economică, mai puțin sofisticată
sistem triflex® R TRL