Seria de lanț portcablu G4.42 | Pentru aplicații de alunecare | Traverse la fiecare element de portcablu: se pot deschide de-a lungul razei interioare și exterioare | Înălțime interioară: 42mm

Nou
Sistem G4.1, serie G4.42
igus-icon-lupe
G4.42.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
G4.42.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 3
Sistem G4.1, serie G4.42
G4.42.05.150.0 technical drawing
G4.42.05.150.0 technical drawing
Înălțimea interioară [Hi]
Înălțimea interioară [Hi]
42 mm
Diametrul maxim al cablului
Diametrul maxim al cablului
38 mm
Principiul deschiderii
Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
Lățime interioară [Bi]
50 mm
Rază de curbură [R]
Rază de curbură [R]
150 mm

Structura articolului și calculul prețului

Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
490,20 EUR
8,17 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere
Gata de expediere în 72 ore din Germania

Lista de piese

(1)
portcablu
Nr. piesă : G4.42.05.150.0490,20 EUR
Seria de lanț portcablu G4.42 | Pentru aplicații de alunecare | Traverse la fiecare element de portcablu: se pot deschide de-a lungul razei interioare și exterioare | Înălțime interioară: 42mm