igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
37.1 mm
Diametrul maxim al cablului
20 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare
Lățime interioară [Bi]
100 mm
Rază de curbură [R]
63 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
2,62 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere47,16 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : Z26.2/45.063.047,16 EUR
Portcablu seria Z26.2 | cu 2 camere, cablurile pot fi împinse de-a lungul razei interioare | înălțime interioară: 37,1 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotZ26.2/45.063.010063