igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
24.3 mm
Max. cable diameter
20 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare
Lățime interioară [Bi]
57 mm
Rază de curbură [R]
55 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
1,68 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere36,96 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : Z200.05.055.036,96 EUR
Portcablu seria Z200 | bare transversale divizate de-a lungul razei interioare| înălțime interioară: 24,3 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotZ200.05.055.05755