igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
41.6 mm
Max. cable diameter
48 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
80 mm
Rază de curbură [R]
80 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
3,73 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere119,36 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : RX32.080.080.0119,36 EUR
Tub de energie serie RX32 | Tuburi de energie extrem de rezistente la șpan metalic, capacul poate fi deschis de-a lungul razei exterioare | Înălțime interioară: 42mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotRX32.080.080.08080