igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
40 mm
Max. cable diameter
36 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
62 mm
Rază de curbură [R]
75 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
4,78 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere172,08 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : R6.40.062.075.0172,08 EUR
e-tube R6.40 | Vibrații reduse, potrivită pentru cameră curată, capace detașabile de-a lungul razei interioare și rază exterioară | înălțime interioară: 40mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitR6.40.062.075.06275