igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
28 mm
Max. cable diameter
25 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
90 mm
Bend radius [R]
55 mm
Article Structure & Price Calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
plus VAT and shipping chargesPrice upon request
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : R6.29.090.055.0Price upon request
e-tube R6.29 | Vibrații extrem de vibrații reduse, potrivit pentru cameră curată, capac detașabil de-a lungul razei interioare și rază exterioară | înălțime interioară: 28 mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR6.29.090.055.09055