igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
80 mm
Diametrul maxim al cablului
72 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
100 mm
Rază de curbură [R]
200 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
28,99 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere289,90 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : R4.80.10.200.0289,90 EUR
Tub de energie serie R4.80 | Complet închis: se deschide pe o parte de-a lungul razei exterioare | Înalțime interioară: 80 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitR4.80.10.200.0100200