igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
28 mm
Diametrul maxim al cablului
25 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
50 mm
Rază de curbură [R]
75 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
4,36 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere95,92 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : R4.28.050.075.095,92 EUR
Tub de energie seria R4.28 | Complet închis: se deschide dintr-o parte de-a lungul razei exterioare | Înălțime interioară: 28 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitR4.28.050.075.05075