igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
36 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
87 mm
Rază de curbură [R]
150 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
plus TVA și costuri de expedierePreț la cerere
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E61.80.08.150.0Preț la cerere
serie E61.80 | se deschide de-a lungul razei interioare și exterioare, din ambele părți | înalțime interioară: 80 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitE61.80.08.150.087150