igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
62 mm
Diametrul maxim al cablului
46 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
50 mm
Rază de curbură [R]
115 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
8,27 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere165,40 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E61.62.05.115.0165,40 EUR
Serie E61.62 | se deschide de-a lungul razei interioare și exterioare, din ambele părți | Înălțime interioară: 62mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitE61.62.05.115.050115