igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
40 mm
Diametrul maxim al cablului
36 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
40 mm
Rază de curbură [R]
63 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
4,25 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere153,00 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E61.40.040.063.0153,00 EUR
serie E61.40 | se deschide pe raza interioară și exterioară, din ambele părți | înălțime interioară: 40 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitE61.40.040.063.04063