igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
28 mm
Max. cable diameter
25 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
40 mm
Rază de curbură [R]
55 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
2,99 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere65,78 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E4.28.040.055.065,78 EUR
Seria de portcablu E4.28 | Traverse la fiecare verigă: se pot deschide de-a lungul razei interioare și exterioare | Înălțimea interioară: 28mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitE4.28.040.055.04055