igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
21 mm
Diametrul maxim al cablului
18 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
30 mm
Rază de curbură [R]
38 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
1,86 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere61,38 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E4.21.030.038.061,38 EUR
Portcablu seria E4.21 | Se deschide pe raza interioară și exterioară | Înălțime interioară: 21 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotE4.21.030.038.03038