igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
112 mm
Max. cable diameter
100 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
50 mm
Rază de curbură [R]
200 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
34,90 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere244,30 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E4.112.05.200.0244,30 EUR
Seria de portcablu E4.112 | Traverse la fiecare element de portcablu: pot fi deschise de-a lungul razei interioare și exterioare | Înălțime interioară: 112mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitE4.112.05.200.050200