igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
48.5 mm
Diametrul maxim al cablului
18 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
100 mm
Rază de curbură [R]
75 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
4,61 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere69,15 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E300.2/45.075.069,15 EUR
Seria portcablu E300.2 | Cu 2 camere, cablurile pot fi introduse de-a lungul razei exterioare | Înălțime interioară: 48,5mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotE300.2/45.075.010075