igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
24.3 mm
Diametrul maxim al cablului
18 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
77 mm
Rază de curbură [R]
55 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
1,81 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere39,82 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E200.2/35.055.039,82 EUR
Seria de portcablu E200.2 | Cu 2 camere, cablurile pot fi introduse de-a lungul razei exterioare | Înălțimea interioară: 24,3 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotE200.2/35.055.07755