igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
24.3 mm
Diametrul maxim al cablului
20 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
57 mm
Rază de curbură [R]
55 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
1,68 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere36,96 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E200.05.055.036,96 EUR
Portcablu seria E200 | stinghiile transversale divizate de-a lungul razei exterioare| înălțime interioară: 24,3 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotE200.05.055.05755