igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
11.3 mm
Diametrul maxim al cablului
7 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
16 mm
Rază de curbură [R]
18 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
0,49 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere32,83 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E065.16.018.032,83 EUR
Portcablu seria E065 | traverse divizate de-a lungul razei exterioare| înălțime interioară: 11,3 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotE065.16.018.01618