Nou
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
53 mm
Max. cable diameter
48 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
50 mm
Rază de curbură [R]
75 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
4,90 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere166,60 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : C6.53.050.075.17166,60 EUR
Seria de portcabluri C6.53 | Suitabilitate ridicată pentru camere curate, abraziune foarte redusă, rezistență mare | Înălțime interioară: 53mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitC6.53.050.075.175075