igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
22 mm
Diametrul maxim al cablului
19.5 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
20 mm
Rază de curbură [R]
45 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
2,00 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere118,00 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : C6.22.020.045.17118,00 EUR
portcablu C6.22 seria | Potrivire superioară pentru camere curate, aproape fără abraziune și rezistență ridicată | înălțime interioară: 22 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitC6.22.020.045.172045