igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
17 mm
Max. cable diameter
14 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
15 mm
Rază de curbură [R]
38 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
1,00 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere33,00 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : B15.015.038.033,00 EUR
Portcablu seria B15 | Se poate deschide pe o parte de-a lungul razei exterioare | Înălțime interioară: 17mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotB15.015.038.01538