igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
72 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
50 mm
Rază de curbură [R]
150 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
25,80 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere283,80 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 5050HD.05.150.0283,80 EUR
Portcablu seria 5050HD | Extra robust pentru lungimi mari de cursă | Înălțime interioară: 91mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit5050HD.05.150.050150