igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 3
Înălțimea interioară [Hi]
56 mm
Diametrul maxim al cablului
50 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
50 mm
Rază de curbură [R]
135 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
12,62 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere138,82 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 4040C.05.135.0138,82 EUR
Portcablu seria 4040C | Pentru curse lungi și aplicații solicitante | Înălțimea interioară: 56mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit4040C.05.135.050135