igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
20 mm
Diametrul maxim al cablului
16 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare
Lățime interioară [Bi]
15 mm
Rază de curbură [R]
28 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
0,80 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere26,40 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 14.1.028.026,40 EUR
Seria de portcablu 14 | Se poate deschide de-a lungul razei interioare pe o parte cu balama de film | Înălțimea interioară: 20 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit14.1.028.01528