igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
41 mm
Diametrul maxim al cablului
22 mm

Principiul deschiderii
fără deschidere
Lățime interioară [Bi]
25 mm
Rază de curbură [R]
40 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
1,03 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere33,99 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 11.2.040.033,99 EUR
Seria de portcablu 11.1/11.2 | Tip dintr-o singură bucată, nu se deschide | Înălțime interioară: 41 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dot11.2.040.02540