Robot SCARA 4 DOF cu carcasă

RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
play iconRL-SCR-0101.B video
igus-icon-lupe
1 de la 4
Robot SCARA 4 DOF cu carcasă
Robot SCARA 4 DOF cu carcasă
Robot SCARA 4 DOF cu carcasă
Robot SCARA 4 DOF cu carcasă
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informații despre produs

  • Sarcină utilă: 2 kg
  • Interval: 560 mm
  • Bătaia de-a lungul axei Z: 500 mm
  • Grade de libertate: 4
  • Viteză: 20 de preluări/minut
  • Durata minima de viaţă: 2,5 milioane de cicluri
  • clasa de protecție IP IP45, rezistent la stropire
igus-icon-lieferzeitRL-SCR-0101.B
no casing
560
Fără controler

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță