Model eliminat treptat
igus-icon-lupe
- Cablu din fibră de sticlă pentru aplicații de capacitate foarte mare
- Manta exterioară din TPE
- Fără halogen
- Fără silicon
- Rezistență la hidroliză și microbi
- Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
- Rezistență la UV
- Fără PVC
- Garanție până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitLWL9040030
6x50/125
Connector ST/Connector ST
10
igus-icon-info
Această componentă este un model discontinuat.
igus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.