Cablu Profinet sertizat și echipat, TPE, conector A: Telegärtner RJ45 metal, conector B: Telegärtner RJ45 metal

CAT9561005 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Structură cvadruplă
• Pentru aplicații cu portcabluri
• manta exterioară TPE
• Culoarea mantalei exterioare galben-verde
• Factor de îndoire 12,5xd
• Ecranare generală
• Rezistente la ulei și ignifuge
• Sunt garantate 10 milioane de curse duble
  • Garanție de până la 4 ani
  • igus-icon-lieferzeitCAT9561005
    (4x0,38)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță