Cabluri CAT7 sertizate și echipate, TPE, conector A: Phoenix Contact M12 x-codat, conector B: Phoenix Contact M12 x-codat

CAT9551009 product image
igus-icon-lupe
  • Ethernet/CAT6a
  • fără manta interioară
  • Pentru aplicații cu lanțuri portcablu
  • Manta exterioară din TPE
  • Factor de curbură 12,5xd
  • Ecranare pereche și totală
  • rezistent la ulei și ignifug
  • 10 milioane de curse duble garantate

Garanție de până la 4 ani

igus-icon-lieferzeitCAT9551009
(4x(2x0,15)C)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță