Cablu CAT6 sertizat și echipat, TPE, conector A: Telegärtner RJ45 metalic, conector B: Telegärtner RJ45 metalic

CAT9531004 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT6
• Pentru aplicații cu portcabluri
• manta exterioară TPE
• Factor de îndoire 10xd
• Ecranare generală
• Rezistente la ulei și ignifuge
• Garanție de 10 milioane de curse duble
  • Garanție de până la 4 ani
  • igus-icon-lieferzeitCAT9531004
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță