Cabluri CAT6 sertizate și echipate, TPE, conector A: conector Harting RJ45 conector B: conexiune de deplasare a izolației Harting RJ45

CAT9531003 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT6
• Pentru aplicații cu portcabluri
• manta exterioară TPE
• Factor de îndoire 10xd
• Ecranare generală
• Rezistente la ulei și ignifuge
• Sunt garantate 10 milioane de curse duble
  • Garanție de până la 4 ani
  • igus-icon-lieferzeitCAT9531003
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță