Cabluri Profinet sertizat și echipat, PUR, conector A: Telegärtner RJ45 metal, conector B: Telegärtner RJ45 metal

CAT9461004 product image
igus-icon-lupe
  • Pentru aplicații de capacitate medie
  • Înveliș exterior PUR
  • Ecranaj general
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistent la crestături
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Garanție 4 ani
igus-icon-lieferzeitCAT9461004
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță