Cabluri Profinet sertizate și echipate, PUR, conector A: Harting RJ45, conector B: Harting RJ45

CAT9461003 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Structură cvadruplă
• Pentru aplicații cu portcabluri
• manta exterioară PUR
• Culoarea mantalei exterioare galben-verde
• Factor de îndoire 12,5xd
• Ecranare generală
• Rezistent la crestături
• Rezistente la ulei și ignifuge
• Rezistent la lichide de răcire
• Fără PVC și halogeni
• Sunt garantate 10 milioane de curse duble
  • Garanție până la 4 ani
  • igus-icon-lieferzeitCAT9461003
    (4x0,38)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță