Cabluri Profinet sertizat și echipat, PVC, rezistente la ulei, conector A: Telegärtner RJ45 metal, conector B: Telegärtner RJ45 metal

CAT9361004 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • Structura quad stea
  • Pentru aplicații cu lanțuri portcablu
  • Înveliș exterior din PVC
  • Culoarea mantalei exterioare galben-verde
  • Factor de curbură 12,5xd
  • Ecranaj general
  • rezistent la ulei și ignifug
  • 10 milioane de curse duble garantate
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitCAT9361004
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță