Cabluri CAT5 sertizate și echipate, PVC, conector A: Harting RJ45, conector B: Harting RJ45

CAT9311001 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/Ethercat/CAT5

• Structură cvadruplă

• Pentru aplicații cu portcabluri

• manta exterioară din PVC

• Factor de îndoire 12,5xd

• Ecranare generală

• Rezistente la ulei și ignifuge

• Sunt garantate 10 milioane de curse duble

  • Garanție de până la 4 ani
  • igus-icon-lieferzeitCAT9311001
    (4x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță