Cabluri Profinet sertizat și echipat, iguPUR, conector A: Siemens RJ45 metal, conector B: Siemens RJ45 metal

CAT9261015 product image
igus-icon-lupe

• Profinet

• Structură cvadruplă

• Pentru aplicații cu portcabluri

• mantaua exterioară iguPur

• Culoarea mantalei exterioare galben-verde

• Factor de îndoire 15xd

• Ecranare generală

• Rezistente la ulei și ignifuge

• 5 milioane de curse duble garantate

  • Garanție de până la 4 ani
  • igus-icon-lieferzeitCAT9261015
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță